Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0367 - Key rings
Bill of material
K0367.28
BESTKIPP
Order No.
K0367.28
D
Diameter
28 mm
D1
Diameter
1.7 mm
GEW
Approx. weight
0.0028 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245025190
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.